Україна - Українська

Philips Магістральний світильник CoreLine gen2.5

Інноваційні світлодіодні лінії ще ніколи не були такими простими

Вироби

Виріб Порівняти
156
5 300
4000
34
22
180
8 000
4000
44,5
22
160
8 000
4000
50
22
188
4 500
4000
24
19
191
4 500
4000
23,5
19
186
8 000
4000
43
22
182
8 000
4000
44
22
185
12 000
4000
65
22

Інформація щодо групи продуктів

Опис

CoreLine Trunking Gen2 — це система лінійного освітлення, розроблена для простоти проєктування й монтажу. Він доступний у різних варіантах довжин, світлових потоків та форм світлорозподілу, щоб відповідати кожному проекту та застосуванню. Простий у використанні та інтеграції зі спотами та датчиками, CoreLine Trunking gen2 забезпечує постійне, високоякісне освітлення з додатковим захистом від випадкового проникнення води. Цю інноваційну систему також легко збирати та встановлювати, що пришвидшує модернізацію та реконструкцію

Переваги

  • Простота – легка для розуміння архітектура

  • Широкий асортимент, включаючи варіанти аварійного освітлення

Характеристики

  • Інтуїтивно зрозуміла одношарова архітектура — для створення лінії потрібно лише два номери 12NC

  • На вибір 3 довжини, кожна з яких має 3 типи зменшення вихідного світлового потоку

Застосування

  • Продовольчі крамниці та супермаркети
  • Виробництво
  • Склади

Файли