Philips DALI Square Track

DALI Square Track — гнучкість, що забезпечує економію енергії

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Розроблений для використання з прожекторами DALI зі спеціальним адаптером, DALI Square Track ідеально підходить для користувачів, яким потрібна гнучка система освітлення, щоб створити особливу атмосферу в своєму магазині та зменшити споживання енергії. Система складається з міцної алюмінієвої шини, яка доступна в варіантах різної довжини та з вибором електричних провідників. Можна легко створити будь-яку конфігурацію: горизонтальну чи вертикальну, вмонтовану на стелі або в стелі, на стіні чи на підлогових панелях. Систему також можна використовувати як плаваючу конструкцію. Всі світильники мають окреме джерело живлення і можуть вибірково вмикатися. Їх можна легко перемістити, щоб змінити освітлення та вигляд. Таким чином можна створити багатофункціональну трекову систему для підсвічування, а також для підвішування рекламних і декоративних матеріалів.

Переваги

  • Дозволяє гнучке налаштування параметрів освітлення

  • Заощадження електроенергії

Характеристики

  • Інтеграція протоколу DALI в ненав'язливий шинопровід із точковими світильниками для освітлення крамниці, який широко використовується для регулювання яскравості та керування

  • Можна використовувати з усіма світлодіодними точковими світильниками Philips для кріплення на шинопровід 3C

Застосування

  • Підсвічування в торгових точках, торгових центрах, музеях
  • Усі види внутрішнього архітектурного освітлення

Файли