Philips GreenUp Wellglass

Енергоефективне освітлення для промислового та комерційного застосування

Вироби

Виріб Порівняти
110
4 400
6500
40
-
110
3 200
6500
29
-
110
3 200
4000
29
-

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Світлодіодний світильник GreenUp LED Welglass призначений для заміни традиційного WelGlass потужністю до 70 Вт із забезпеченням навантаження лише 35 % від навантаження для аналогічного освітлення. Це ідеальне світлодіодне рішення для зовнішнього застосування та промисловості із суворими умовами, як-от електростанції, металообробка та безпечні зони хімічної та нафтохімічної промисловості. У порівнянні зі звичайним ксеноновими світильниками WelGlass ця модель покращує надійність, комфорт, водночас значно знижуючи витрати на енергію та обслуговування. Світильники GreenUp Welglass поставляються з 2 різними кріпленнями, на трубу та за допомогою кронштейна, а також із 2 видами променю, (ламбертовським і у формі крила летючої миші).

Переваги

  • Безпечні та надійні якості

  • Високий рівень енергозбереження

Характеристики

  • Водонепроникні, пилонепроникні, ударостійкі та антикорозійні характеристики, що відповідають вимогам зовнішнього застосування

  • Ефективність системи 100 лм/Вт, заміна ксенонових світильників 1:1, до 68 % енергозбереження

Застосування

  • Застосування в складних промислових умовах

Файли