Philips Ledinaire Recessed Downlight, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, Кут променя 60°, Чорний, IP20/54
DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU
Опис виробу
D200 mm, Пластик, Чорний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Кут променя 60°, Матовий, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, З’єднувальна коробка на 2 полюси