Philips Ledinaire Recessed Downlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Кут променя 60°, Чорний, IP20/54

DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU

Опис виробу

D150 mm, Метал–Пластик, Чорний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Кут променя 60°, Матовий, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, З’єднувальна коробка на 2 полюси

Код замовлення: 929003165332
Повний код замовлення: 871951435398500

Файли