Philips Essential SmartBright LED Downlight, 20 W, 2000 lm, 4000 K, Кут променя 110°, Білий

DN020B G4 LED20/NW 20W 220-240V D200

Опис виробу

Пластик, Білий, Блок живлення, 2000 lm, 20 W, 100 lm/W, 4000 K, (X=, 0.3839;Y=, 0.3843) 5SDCM, Кут променя 110°, Матовий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Гнучкі кінці/дроти

Код замовлення: 929003280517
Повний код замовлення: 871869978003600

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Цикл перемикання
    10 000
  • Сходи вартості
    Значення
  • Гарантійний період
    1 років

Файли