Philips CoreLine SlimDownlight, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, CRI>80, Матово-білий, IP20/44

DN145B LED20S/840 PSU II WH

Опис виробу

D205 mm, Штампований алюміній, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, Кут променя 90°, Матово-білий, Полістирол, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, З’єднувальна коробка на 2 полюси

Код замовлення: 911401806280
Повний код замовлення: 871016333950499

Файли