Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, CRI>80, Бездротовий, Interact Ready, Матово-білий, IP20/44
DN145B LED20S/840 WIA-E WH
Опис виробу
D205 mm, Штампований алюміній, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Бездротовий драйвер, готовий до роботи чз системою Interact, зовнішній, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, Кут променя 90°, Матово-білий, Полістирол, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, З’єднувальна коробка на 2 полюси