Вироби
| Виріб | Порівняти | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL 4W BLB 1FM/10X25CC928000010803 | 4,5 | - | - | - | G5 | ||
TL 6W BLB 1FM/10X25CC928000510803 | 6,0 | - | - | - | G5 |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Ця мініатюрна лампа TL (діаметр трубки 16 мм) виготовлена з блакитного (темно-блакитного) скла для чорного світла, яке пропускає УФ-А випромінювання, але практично не пропускає видиме світло. Це ідеальне рішення для швидкого виявлення матеріалів, що відбивають ультрафіолет. Ця лампа особливо корисна для тестування, перевірки та аналізу в різних промислових галузях, наприклад у кримінології, філателії та медицині. Крім того, вона застосовується для створення спецефектів в індустрії розваг, наприклад у нічних клубах і театрах.
Переваги
Швидке виявлення матеріалів, що відображають ультрафіолет
Створення спеціальних ефектів і особливих світлових тем
Характеристики
Рівномірний зовнішній конверт
Застосування
Попередження та безпека
Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров’ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.