Philips MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra
Надзвичайно енергоефективне та надійне рішення для білого світла на вулиці
Вироби
Виріб | Порівняти | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12928083805127 | 44,5 | 4 900 | 2800 | - | PGZ12 | ||
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12928088505127 | 60,0 | 7 200 | 2800 | - | PGZ12 | ||
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12928088805127 | 141,0 | 17 600 | 2800 | - | PGZ12 | ||
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12928093505127 | 90,0 | 10 800 | 2800 | - | PGZ12 |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Керамічні метало-галогенні лампи нового покоління, що використовуються зовні приміщень для ефективного та приємного білого світла
Переваги
Привабливе біле світло
Чудова світлосила дає змогу збільшити проміжки між світильниками та зменшити капіталовкладення
Характеристики
Високоефективне біле світло з надзвичайно високою ефективністю системи
Тривалий термін надійної експлуатації; нове рішення Xtra підвищує тривалість експлуатації до 6 років
Застосування
Попередження та безпека
Використовуйте лише світильник у корпусі навіть під час випробувань (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
Світильник має утримувати гарячі уламки лампи в разі її руйнування