Philips TL-D Colored

Жовте, червоне, зелене та синє флуоресцентне освітлення

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Ця лампа TL-D (діаметр трубки 26 мм) допомагає створювати спеціальні ефекти та атмосферу, привертаючи увагу червоним, зеленим, синім і жовтим кольором. Можна використовувати як окремі кольори, так і змішувати їх для формування білого світла. Ця лампа має високу світловіддачу завдяки базовому напиленню. Застосовується в торгових центрах, виставкових залах, барах і ресторанах, для освітлення виставкових стендів, вивісок і магазинів розважальної продукції.

Переваги

  • Вибір привабливих колірних температур

Характеристики

  • Флуоресцентне покриття, що використовується в червоних і жовтих лампах, містить спеціальний пігмент для фільтрації світла з небажаною довжиною хвилі

  • Може застосовуватись із традиційним або електронним обладнанням

Застосування

  • Використовуються для створення кольорових ефектів на сценах, для підсвічування вітрин, освітлення святкових заходів, барів, танцювальних майданчиків тощо.

Попередження та безпека

  • Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров’ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet TL-D Colored uk_UA pdf 167.3 kB

Вигляд

Family-Photographs-TL-D Colored
Кілька об‘єктів - Visuals