Вироби
Виріб | Порівняти | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25927920083055 | 18,0 | 1 350 | 3000 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25927920084055 | 18 | 1 350 | 4000 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25927921083055 | 36,0 | 3 350 | 3000 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25927921084055 | 36,0 | 3 350 | 4000 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Лампа MASTER TL-D Super 80 видає більше лм/Вт і відрізняється кращою кольоропередачею в порівнянні зі звичайними лампами TL-D. Крім того, у ній міститься менше ртуті. Лампу можна використовувати в наявних світильниках TL-D.
Переваги
Гарна кольоропередача
Порівняно висока ефективність як на початку, так і в процесі експлуатації, хороша стабільність світлового потоку
Характеристики
Високоефективне трисмугове флуоресцентне покриття
Висока вихідна світловіддача порівняно зі звичайними кольорами
Застосування
Попередження та безпека
Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров’ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.