Вироби
| Виріб | Порівняти | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25927922186523 | 49,8 | 3 925 | 6500 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Лампа MASTER TL-D Eco забезпечує таку саму світловіддачу, що й лампа MASTER TL-D Super 80, але споживає менше електроенергії через використання спеціальних елементів: фосфору й газу-наповнювача. Застосовувати лампу можна в школах, офісах, урядових будівлях і в пунктах охорони здоров’я.
Переваги
Проста поштучна заміна для заощадження понад 10 % електроенергії
Забезпечує відповідність освітлювальних установок до найновіших стандартів внутрішнього освітлення
Характеристики
Єдина флуоресцентна лампа T8, яка заощаджує більше 10 % електроенергії в наявних світильниках з електромагнітним модулем регулювання
Підвищена економічність у разі використання з електронним обладнанням залежно від його типу (з управлінням струмом або потужністю)
Застосування
Попередження та безпека
Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров’ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.