Philips Aşamalı olarak kullanımdan kaldırılan LED doğrusal sürücü ürünleri

Philips sürücüler yüksek gerilimli ve düşük gerilimli genel ve profesyonel aydınlatma uygulamalarına uygundur. Bu sürücüler yüksek verimlilik ve uzun kullanım ömrü sunmaktadır.

Ürünler

Ürün Karşılaştır
150
300
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
Koridor Modu
TD

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

İzole ve izole olmayan sürücüler idealdir ve üç temel unsura dayanır: ışık kalitesi, güvenilirlik ve esneklik. Aydınlatma armatürlerinizde Xitanium LED sürücüleri kullanarak, müşterilerinize titreşimsiz ve stroboskopik etkilerden arınmış, yüksek kaliteli aydınlatma sunabilirsiniz. Sürücülerimizin güvenilirliği, derinlemesine elektronik bilgisine ve kapsamlı testlere dayanmaktadır. Son olarak, uygulamaya özel çalışma aralıkları, armatür üreticisine sabit lümen çıkışı ve yüksek ışık kalitesi sunmak için gerekli esnekliği sağlar.

Avantajlar

  • Alçak profilli gövde (11mm + 16mm + 21mm yükseklik)

  • Düşük çıkış akımı dalgalanması, güvenlik sistemleri, cep telefonları, web kameraları ve barkod tarayıcıları ile herhangi bir girişimi önler.

Özellikler

  • Yüksek verimlilik

  • Geniş çalışma penceresi

Uygulamalar

  • Ofisler
  • Sağlık
  • Eğitim
  • Kapalı otopark alanları
  • Perakende: süpermarketler ve alışveriş merkezleri
  • Endüstriyel Yüksek Tavan Aydınlatması

Uyarı ve Güvenlik

  • Tasarım, imalat ve montaj süreçlerinde güvenlik uyarıları ve montaj talimatları dikkate alınmalıdır.

İndirmeler