Philips Xi EP LV 100W 1.3-3.4A WL I155

Ürün Açıklaması

Philips Xi EP LV 100W 1.3-3.4A WL I155

Sipariş kodu: 929003392780
Tam sipariş kodu: 692234194732200

Özellikler

  • Güç Tüketimi
    110 W
  • Dalgalı Çıkış Akımı (Maks)
    5 %
  • Çıkış Akımı (Maks)
    3400 mA
  • Açık Devre Voltajı (DC) (Maks)
    60 V
  • Giriş akımı (AC)
    500 mA
  • Çıkış Gücü (Maks)
    100 W
  • Çıkış Gücü (Min.)
    31.2 W
  • Çıkış Akımı (Min.)
    1300 mA
  • Çıkış Voltajı (Maks.)
    50 V
  • Çıkış Voltajı (Min.)
    24 V
  • Koruma sınıfı IEC
    Güvenlik sınıfı I

İndirmeler