Philips MASTER Value LEDtube T8

Değer ve performansın en uygun birleşimi

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Yüksek performanslı bir LED çözümü olan profesyonel MASTER Value LED tüp, EM balast kullanan veya doğrudan şebekeye kurulumu yapılmış T8 floresan lambaları değiştirmek için idealdir. Bu ürün, genel aydınlatma, ofis, endüstri, perakende ve konaklama uygulamalarında kullanım için optimum bir değer ve performans birleşimi sağlar. Bu LED T8 tüp ışığın benzersiz tasarımı, geniş uyumluluk, güvenlik ve hızlı kurulumun yanı sıra anında enerji tasarrufu sunar.

Avantajlar

  • Kurulumu kolay kolay değişim

  • Güvenilir performans ve mükemmel değer

Özellikler

  • EM balast veya şebeke üzerindeki mevcut T8 lambaları değiştirmek için

  • > floresan tüplere kıyasla 160 lm/W'a kadar %50 enerji tasarrufu

Uygulamalar

  • OFİS
  • Perakende
  • Sanayi Tesisleri ve Depolar
  • Otopark

İndirmeler