Philips MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 33441000
Tam sipariş kodu: 871951433441000

İndirmeler