Türkiye - Türkçe

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Sipariş kodu: 929004242002