Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Sağladığı sıcak, halojen/enkandesan benzeri ışık ile MASTER LEDspot MR16 , konaklama sektöründeki spot ve genel aydınlatma uygulamaları için ideal bir LED dönüşüm alternatifidir. Özellikle ışığın her zaman açık kaldığı resepsiyon bölümleri, lobiler, koridorlar, merdivenler ve duşlar gibi ortak alanlar için çok uygundur. Dayanıklı olarak tasarlanan MASTER LEDspot MR16, hassas tanımlı bir ışın yayınımı için 24° ışın açısına sahiptir. Işında UV veya IR olmaması, ısıya duyarlı nesnelerin (gıda, organik malzeme, boya, vb.) aydınlatılması açısından uygun bir özelliktir.
Avantajlar
Sıcak beyaz ışık
Normal 20W halojen bir lambayla karşılaştırıldığında %80'e varan enerji tasarrufu
Özellikler
dim edilebilir (7-35W ve 10-50W modelleri)
patentli akıllı sürücü
Uygulamalar
Uyarı ve Güvenlik
Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)