Philips MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 h
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
Ürün Açıklaması
MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 h, 57.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Özellikler
- Kapak Tabanı GU4
- Nominal kullanım ömrü 40.000 h
- Anahtar Döngüsü 50.000
- Aydınlatma Teknolojisi LEDspot
- Akış ölçüm referansı Narrow Cone
- Garanti süresi 5 yıl