Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003562499
Tam sipariş kodu: 871951447617200

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    GU10
  • Nominal kullanım ömrü
    15.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDspot
  • Akış ölçüm referansı
    Narrow Cone
  • Garanti süresi
    2 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün