Philips MASTER Value, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 15000 h

MAS VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G

Ürün Açıklaması

MASTER Value, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 15000 h, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Sipariş kodu: 929003011902
Tam sipariş kodu: 871951432505000

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    E14
  • Nominal kullanım ömrü
    15.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    20.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDbulb
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere

İndirmeler