Philips Essential SmartBright LED Downlight, 12 W, 1300 lm, 4000 K, 110° ışın açısı, Beyaz
DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V L150 RU
Ürün Açıklaması
Metal-Plastik, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1300 lm, 12 W, 108.00 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, 110° ışın açısı, Mat, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II