Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, UGR19, Kaplamalı reflektör, IP20

DN142B 10S/840 PSU-E UGR19

Ürün Açıklaması

D150 mm, Polikarbon, Beyaz, Temiz beyaz (RAL9010), Gömülü, Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Kaplamalı reflektör, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo, 4 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 911401551632
Tam sipariş kodu: 872016950299499

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Montaj
    Gömülü
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 txt 4.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401551632 tr_TR pdf 383.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Görseller

Product-Photographs-911401551632_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-911401551632_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IES
Revit dosyası
Revit file - 911401551632 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB