Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, UGR19, Kaplamalı reflektör, IP20/54, ELB3h
DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54
Ürün Açıklaması
D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Temiz beyaz (RAL9010), Interact Sistemine hazır harici kablosuz sürücü, 2000 lm, 24.9 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Kaplamalı reflektör, Kaplamalı reflektör, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo, 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon
Özellikler
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Montaj Gömülü
- Değer merdiveni Performans
- Garanti süresi 5 yıl