Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Kablosuz, Interact Ready, Beyaz reflektör, IP20/54, EL-ready
DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54
Ürün Açıklaması
D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Temiz beyaz (RAL9010), Interact Sistemine hazır harici kablosuz sürücü, 2000 lm, 20.4 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör, Beyaz reflektör, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)
Özellikler
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Montaj Gömülü
- Değer merdiveni Performans
- Garanti süresi 5 yıl