Philips CoreLine Downlight gen5, 24.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Kaplamalı reflektör, IP20, ELB3h
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3
Ürün Açıklaması
D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Temiz beyaz (RAL9010), Harici DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 2000 lm, 24.5 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Kaplamalı reflektör, Kaplamalı reflektör, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo, 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon
Özellikler
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Montaj Gömülü
- Değer merdiveni Performans
- Garanti süresi 5 yıl