Philips CoreLine Downlight gen5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Beyaz reflektör, IP20, ELB3h
DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3
Ürün Açıklaması
D150 mm, Polikarbon, Beyaz, Temiz beyaz (RAL9010), Gömülü, Harici DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 1000 lm, 14.9 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör, Beyaz reflektör, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo, 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon
Özellikler
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Montaj Gömülü
- Değer merdiveni Performans
- Garanti süresi 5 yıl