Philips CoreLine Waterproof, 57.1 W, L1500 mm, 7500 lm, 4000 K, Çok geniş ışın, Opal, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500
Ürün Açıklaması
L1500 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 7500 lm, 57.1 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Çok geniş ışın, Opal, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Değer merdiveni Performans
- Garanti süresi 5 yıl