Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Waterproof, 24.3 W, L1500 mm, 3100 lm, 4000 K, Çok geniş ışın, Opal, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500

Ürün Açıklaması

L1500 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3100 lm, 24.3 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Çok geniş ışın, Opal, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)

Sipariş kodu: 911401837180
Tam sipariş kodu: 871016334978799

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    B sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, ön kapak ve mekanik parçalar
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Unclassified

İndirmeler