Philips CoreLine Waterproof, 46 W, L1500 mm, 6500 lm, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, Geniş ışın, Buzlu, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500

Ürün Açıklaması

L1500 mm, Polikarbon, Gri, Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü, 6500 lm, 46 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, 3 fazlı dahili kablolama

Sipariş kodu: 910505101274
Tam sipariş kodu: 871869997581400
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
    B sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, ön kapak ve mekanik parçalar
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Unclassified

İndirmeler