Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Waterproof, 33 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, Geniş ışın, Buzlu, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200

Ürün Açıklaması

L1200 mm, Polikarbon, Gri, Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 4 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir), 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon

Sipariş kodu: 910505101270
Tam sipariş kodu: 871869997577700

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
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
Teklif metni
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 txt 4.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505101270 tr_TR pdf 387.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Görseller

Product-Photographs-910505101270_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910505101270_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 IES
Revit dosyası
Revit file - WT120CI - 910505101270 REVIT
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505101270 pdf 637.7 kB