Philips CoreLine Waterproof, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, Geniş ışın, Buzlu, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200

Ürün Açıklaması

L1200 mm, Polikarbon, Gri, Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)

Sipariş kodu: 910505101269
Tam sipariş kodu: 871869997576000
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
    B sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, ön kapak ve mekanik parçalar
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Unclassified

İndirmeler