Philips CoreLine Waterproof, 61 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Sensör tabanlı dimleme, Geniş ışın, Buzlu, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500

Ürün Açıklaması

L1500 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), Hareket ve ışık sensörü (Açık/Kapalı), 8000 lm, 61 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)

Sipariş kodu: 910505100078
Tam sipariş kodu: 871869996286900

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
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
    B sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, ön kapak ve mekanik parçalar
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    -

İndirmeler