Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Waterproof, 26 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Sensör tabanlı dimleme, Geniş ışın, Buzlu, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500

Ürün Açıklaması

L1500 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), Hareket ve ışık sensörü (Açık/Kapalı), 3400 lm, 26 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)

Sipariş kodu: 910505100059
Tam sipariş kodu: 871869996267800

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 txt 4.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505100059 tr_TR pdf 387.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Görseller

Product-Photographs-910505100059_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910505100059_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 IES
Revit dosyası
Revit file - WT120CI - 910505100059 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100059 pdf 638.7 kB