Philips CoreLine Waterproof, 29.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Geniş ışın, Buzlu, IP65, IK08, TW1, Adels
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200
Ürün Açıklaması
L1200 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 4000 lm, 29.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, Su geçirmez takmalı konnektör 3 kutuplu, 1 fazlı dahili kablolama
Özellikler
- Lamba ailesi kodu LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
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
- Bakıma elverişlilik sınıfı B sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, ön kapak ve mekanik parçalar
- Garanti süresi 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi Unclassified