Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Waterproof, 22 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, Geniş ışın, Buzlu, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200

Ürün Açıklaması

L1200 mm, Polikarbon, Gri, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 2700 lm, 22 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)

Sipariş kodu: 910505100044
Tam sipariş kodu: 871869688307500

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]