Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Waterproof, 21.5 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Geniş ışın, Buzlu, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200

Ürün Açıklaması

L1200 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2700 lm, 21.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, 3 fazlı dahili kablolama

Sipariş kodu: 910505100039
Tam sipariş kodu: 871869691685800

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
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
Aile

Ürün