Philips CoreLine waterproof 3. nesil, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Simetrik, Şeffaf, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 80S/840 PSU L1500
Yeni
Ürün Açıklaması
L1500 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simetrik, Şeffaf, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 6 J, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)