Philips CoreLine tubular waterproof

CoreLine tüp şeklinde su geçirmez: Kolay kurulum. Mükemmel aydınlatma.

Ürünler

Ürün Karşılaştır
128
5.000
4000
39
26

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

CoreLine Tubular Waterproof, CoreLine'ın yenilikçi, kullanımı kolay ve yüksek kaliteli aydınlatma armatürü özelliklerini sunar. Uzun kullanım ömrüne sahip güvenilir, verimli bir aydınlatma armatürü olan CoreLine Tubular Waterproof ürününün çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için iki modeli bulunur. Amonyağa dayanıklı ve sızdırmaz aydınlatma armatürü (PMMA tüp) hayvan aydınlatması, çiftlik ve gıda uygulamaları için uygundur. PC versiyonu ise çok çeşitli genel aydınlatma uygulamaları için kullanılabilen modern ve endüstriyel bir tasarım sunar. Her iki modelde da toza, suya ve darbelere karşı önemli ölçüde korumayla sunulur ve bu sayede belirli uygulamalarla uyumlu hale gelir. CoreLine Tubular Waterproof WT210C lambalar enerji tasarrufu ve daha az bakım vaat eder. Aynı zamanda, önceden kurulmuş dahili kablolama ve harici konnektör sayesinde çok kısa sürede ve alet gerektirmeden monte edilebilirler; bu da lambanın açılmasına gerek olmadığı anlamına gelir. Bu su geçirmez aydınlatma çözümleri, hem iç hem de dış mekanlarda tavanlara veya askılı kurulabilecek şekilde esnektir.

Avantajlar

  • Enerji ve bakım maliyetlerinden tasarruf sağlar

  • Tavanlara hızlı, aletsiz kurulum veya askılı montaj (iç ve dış mekan)

Özellikler

  • WT210C'nin 2 versiyonu mevcuttur: Amonyağa dayanıklı, sızdırmaz PMMA ve Polikarbonat Kapak (PC)

  • Suya, toza ve darbeye karşı yüksek koruma: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)

Uygulamalar

  • Gıda endüstrisi (PMMA modeli)
  • Hayvan çiftlikleri (PMMA modeli)
  • Salonlar ve geçiş alanları (PC modeli)
  • Yarı açık/açık araç park yerleri, garajlar
  • Atölyeler
  • Genel aydınlatma

İndirmeler