Philips CoreLine tubular waterproof, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Çok geniş ışın, Opal, IP68, IK10, TW1

WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200

Ürün Açıklaması

L1200 mm, Polikarbon, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Çok geniş ışın, Opal, Polikarbon, IP68 | Toz girmesine karşı korumalı, su sızdırmazlık basıncı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama

Sipariş kodu: 94737599
Tam sipariş kodu: 871951494737599

İndirmeler