Türkiye - Türkçe

Philips Accessory, Beyaz

Ürün Açıklaması

Philips Accessory, Beyaz

Sipariş kodu: 911401809487
Tam sipariş kodu: 872016975250499

Özellikler

  • Toplam uzunluk
    1.800 mm
  • Genel genişlik
    93 mm
  • Genel yükseklik
    30 mm
  • Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
    30 x 93 x 1800 mm
  • Malzeme
    Çelik
  • Girişime Karşı Koruma Sınıfı
    -
  • Mekanik çarpışma koruma kodu
    -
  • Aksesuar rengi
    Beyaz
  • Net Ağırlık (Parça Başı)
    0,340 kg

İndirmeler

Aile

Ürün