Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Paneli gen6, 26 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, UGR19

RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC

Ürün Açıklaması

Module 625, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 90° ışın açısı, Mikroprizmatik lens, Polistiren, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 911401802687
Tam sipariş kodu: 872016975004399

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün