Philips CoreLine Surface-mounted
CoreLine yüzeye monte: Işığın gerçekten önemli olduğu her proje için
Ürünler
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
CoreLine yüzeye monte lambalar, CoreLine'ın yenilikçi, kullanımı kolay ve yüksek kaliteli aydınlatma armatürleri vaadini yerine getirir. Yüksek kaliteli CoreLine yüzey monte lambalar, mevcut yüzeye monte lambalarınızı T8 veya T5 teknolojisiyle değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu ürün ailesi, MultiLumen adı verilen tek bir aydınlatma armatüründe birden çok lümen çıkışıyla yeni bir seçenek sunar. Anında enerji tasarruflar ve daha uzun kullanım ömrü sayesinde çevre dostu ve maliyet tasarrufu sağlayan bir çözümdür. Hızlı konnektör özelliğiyle yüzeye monte aydınlatma armatürlerimizin kurulumu basit ve kolaydır. Seride ayrıca entegre kablosuz iletişimlere sahip Interact Ready aydınlatma armatürleri ile Interact ağ geçitleri, sensörler ve yazılımla tamamen uyumlu ürünler yer alır.
Avantajlar
MultiLumen: Tek bir aydınlatma armatüründe Farklı lümen çıkışları seçimi.
Yeni konnektör, daha basit ve daha hızlı kurulum sağlar.
Özellikler
MultiLumen: Tek bir aydınlatma armatüründe 2800 lümenden 4300 lümene kadar değişen farklı lümen çıkışları
Daha hızlı kurulum için kolay konnektör
Uygulamalar
Uyarı ve Güvenlik
Ürün IPX0'dır (su girişine karşı korumalı değildir); aydınlatma armatürünün takılacağı ortamın uygun şekilde kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz
Yukarıdaki tavsiyeye uyulmaz ve armatürler su girişine maruz kalırsa, Philips/Signify ürünün bozulmayacağını garanti edemez ve ürün garantisi geçersiz olur