Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Surface-mounted, 44 W, 1200x200 mm, 6000 lm, 4000 K, UGR19

SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC

Ürün Açıklaması

1200x200 mm, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 6000 lm, 44 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 84° ışın açısı, Mikroprizmatik lens, Polikarbon, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 911401808485
Tam sipariş kodu: 871951496400600
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
Aile

Ürün