Türkiye - Türkçe

Philips Essential SmartBright LED Downlight, 9 W, 950 lm, 6500 K, 110° ışın açısı, Beyaz

DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V L125 RU

Ürün Açıklaması

Metal-Plastik, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 950 lm, 9 W, 105.00 lm/W, 6500 K, (IEC6500K, 0.313, 0.337) <5SDCM, 110° ışın açısı, Mat, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II

Sipariş kodu: 929002675302
Tam sipariş kodu: 871951435159200