Philips Essential SmartBright LED Downlight, 19 W, 2100 lm, 4000 K, 110° ışın açısı, Beyaz

DN027B G3 LED20/NW 19W 220-240V D200 RU

Ürün Açıklaması

Metal-Plastik, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2100 lm, 19 W, 110.00 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, 110° ışın açısı, Mat, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II

Sipariş kodu: 35149300
Tam sipariş kodu: 871951435149300

İndirmeler