Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, Beyaz reflektör, IP20

DN142B 20S/830 PSU-E WR

Ürün Açıklaması

D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Temiz beyaz (RAL9010), Gömülü, Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Beyaz reflektör, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo, 4 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 911401551832
Tam sipariş kodu: 872016950297099

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Montaj
    Gömülü
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - DN142B 20S/830 PSU-E WR txt 4.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401551832 tr_TR pdf 365.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Görseller

Product-Photographs-911401551832_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-911401551832_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSU-E WR IES
Revit dosyası
Revit file - 911401551832 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSU-E WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSU-E WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSU-E WR LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB