Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, UGR19, Kaplamalı reflektör, IP20/54
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54
Ürün Açıklaması
D150 mm, Polikarbon, Beyaz, Temiz beyaz (RAL9010), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Kaplamalı reflektör, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo, 4 kutuplu itmeli konnektör
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Montaj Gömülü
- Değer merdiveni Performans
- Bakıma elverişlilik sınıfı C sınıfı, servis uygulanabilir parçaları olmayan aydınlatma armatürü, servis uygulanamaz
- Garanti süresi 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi Unclassified