Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, Beyaz reflektör, IP20/54, ELB3h

DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54

Ürün Açıklaması

D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Temiz beyaz (RAL9010), Gömülü, Interact Sistemine hazır harici kablosuz sürücü, 2000 lm, 24.9 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör, Beyaz reflektör, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo, 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon

Sipariş kodu: 910505103617
Tam sipariş kodu: 872016910917900

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Montaj
    Gömülü
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 txt 4.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505103617 tr_TR pdf 366.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910505103617_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910505103617_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 IES
Revit dosyası
Revit file - DN142BI - 910505103617 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB